Schneider-Electric
 
M9F53220 immagine - metel
M9F53220
Multi 9 - C60BPR - MCB - 2P - 20 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Multi 9
Nome prodotto Multi 9 C60
Tipo prodotto Interruttore modulare
Nome dispositivo C60BPR
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 2P
Numero di poli protetti 2
Corrente nominale [In] 20 A a 25 °C conforme a EN/IEC 60947-2
Tipo di rete CA
DC
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva D
Potere di interruzione 6 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA
10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 415 V CA
20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 240 V CA
6 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 440 V CA
10 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 415 V CA
20 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 240 V CA
14 kA AIR conforme a UL 489 a 240 V CA
10 kA AIR conforme a UL 489 a 125 V DC
10 kA AIR conforme a UL 489 a 480Y/277 V CA
14 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 5 a 240 V CA
10 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 5 a 480Y/277 V CA
10 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 5 a 125 V DC
Norme di riferimento EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 489
CSA C22.2 No 5
Certificazioni prodotto IEC
CCC
CSA
UL
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [ue] 240 V CA 50/60 Hz
415 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
Limite di sgancio magnetico 12 x In +/- 20 % CA
17 x In +/- 20 % DC
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 4,5 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 240 V CA
7,5 kA 75 % conforme a GB 14048.2
15 kA 75 % conforme a GB 14048.2
4,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
7,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA
15 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 415 V CA
Tensione nominale di isolamento [ui] 500 V CA conforme a EN/IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 6 kV conforme a EN/IEC 60947-2
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Aggancio
Supporto di montaggio Guida DIN
Passo 9 mm 4
Altezza 127 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 72 mm
Colore Grigio
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli
Predisposizione per chiusura a lucchetto Lucchettabile
Connessioni - morsetti Morsetto ad anello (parte superiore o inferiore)
Coppia di serraggio 2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale Senza
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a EN/IEC 60947-2
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
Temperatura ambiente -30…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,5 cm
Confezione 1: larghezza 3,6 cm
Confezione 1: profondità 12,7 cm
Confezione 1: peso 302 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 8 cm
Confezione 2: larghezza 22 cm
Confezione 2: profondità 13,2 cm
Confezione 2: peso 1,87 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 48
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 15,45 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 40a4e715-7fff-45ff-88bf-38212f6a80a5
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 27
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi