|
|
|
M9U21101
Multi 9 - C60H-DC - MCB - 1P - 1 A - C Curve - 250 V DC - 10 kA
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Multi 9
|
Nome prodotto
|
Multi 9 C60H-DC
|
Tipo prodotto
|
Interruttore modulare
|
Nome dispositivo
|
C60H-DC
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Numero di poli
|
1P
|
Numero di poli protetti
|
1
|
Corrente nominale [In]
|
1 A a 25 °C conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tipo di rete
|
DC
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Codice curva
|
C
|
Potere di interruzione
|
10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220 V DC
6 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 250 V DC
20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 110 V DC
5 kA AIR conforme a UL 1077 a 12...250 V DC
10 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 220 V DC
6 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 250 V DC
20 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 110 V DC
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A conforme a EN/IEC 60947-2
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-2
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 1077
|
Certificazioni prodotto
|
IEC
CCC
UR
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V DC
110 V DC
220 V DC
|
Limite di sgancio magnetico
|
7...10 x In DC
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
7,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 220 V DC
4,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
15 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 110 V DC
7,5 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 220 V DC
4,5 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 250 V DC
15 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 110 V DC
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V DC conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a EN/IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
81 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
73 mm
|
Peso prodotto
|
0,128 kg
|
Colore
|
Grigio
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
3000 cicli 250 V DC L/R = 2 ms
6000 cicli 250 V DC
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
Lucchettabile
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)1…25 mm² (AWG 18...AWG 4) - rigid stranded
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - flessibile
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - flessibile con ghiera
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore) - 2 cavi 1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - rigid stranded
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore) - 2 cavi 1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - flessibile
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore) - 2 cavi 1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - flessibile con ghiera
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore) - 3 cavi 1 mm² (AWG 18) - flexible stranded
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm for parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
2,5 Nm parte superiore o inferiore
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Ambiente
Dissipazione di calore
|
2,3 W a 220 V - 1 A
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a IEC 60068-2
2 conforme a GB 14048.2
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
112,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,387 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
144
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
17,032 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|