|
|
|
M9XCA348
Multi 9 - comb busbar - 3L with Aux - 18 mm pitch - 48 modules - 80A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Multi 9
|
Tipo prodotto
|
Pettine di distribuzione
|
Installazione
|
Orizzontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Descrizione linee
|
3L
|
Length in 18 mm modules
|
48
|
Caratteristiche tecniche
Numero di denti
|
13 ways Aux + 3 L
|
Configurazione poli per 1 via
|
1 3P
|
Passo di collegamento
|
18 mm
|
Tipo di connettore
|
Dente
|
Distanza fra i denti
|
63 mm
|
Isolamento
|
Isolato
|
Device presentation
|
Tagliabile
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
80 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
480 V CA 50/60 Hz fase/fase
277 V CA 50/60 Hz fase/neutro
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V CA 50/60 Hz conforme a UL 508
|
Posizione montaggio
|
Parte superiore su morsetti a gabbia
|
Passo 9 mm
|
96
|
Larghezza
|
864 mm
|
Colore
|
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
Compatibilità gamma
|
Multi 9 Multi9 C60BP
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
UL 508
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Grado di protezione IP
|
IP20 con terminali e copridenti
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
100,100 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,174 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
9,600 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
11,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
108,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,161 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
35
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
55,127 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità