|
MD3304X
Switch Motor Disconnect 30A 3P NEMA 4X
|
|
|
Presentazione
Range
|
MD
|
Product
|
Motor Disconnect Switch
|
Current Rating
|
30 A
|
Horsepower Rating
|
7,5 hp a 220/240 V CA
20 hp a 440/480 V CA
25 hp a 600 V CA
|
Enclosure Rating
|
NEMA 4X
|
Certifications
|
UL listed / CSA
|
Caratteristiche tecniche
Height
|
162,05 mm
|
Width
|
99,06 mm
|
Depth
|
111,00 mm
|
Product Weight
|
0,68 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
689,5 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,24 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
72
|
Confezione 3: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
61,46 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|