|
|
|
METSECT5CC004
Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 40/5A- per cavi d.21mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PowerLogic
|
Nome prodotto
|
CT
|
Tipo prodotto
|
Trasformatore amperometrico
|
Corrente secondaria
|
5 A
|
Classe di precisione
|
Classe 3 a 1 VA
|
Corrente nominale [In]
|
40 A
|
Caratteristiche tecniche
Tipo trasformatore di corrente
|
Tropicalizzato per cavo
|
Rapporto trasformatore di corrente
|
40/5
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
2,4 kA
|
Corrente resistenza dinamica
|
2,5 Ith
|
Fattore dsicurezza massimo
|
5
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
< 720 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
3 kV
|
Installazione
|
Con viti
Aggancio
|
Installazione
|
Piastra montaggio
Guida DIN
|
Larghezza
|
Esterno: 44 mm
|
Altezza
|
Esterno: 65 mm
|
Profondità
|
Frame : 30 mm
Totale : 37 mm
|
Diametro
|
21 mm
|
Peso prodotto
|
0,19 kg
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
3 kV
|
Classe di isolamento
|
Classe B
|
Diametro esterno cavi
|
21 mm
|
Sigillatura
|
Con
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
VDE 0414
IEC 61869-2
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
188,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,629 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
29,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
90,600 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni