|
|
|
METSECT5CC015
Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 150/5A- per cavi d.21mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PowerLogic
|
Nome prodotto
|
CT
|
Tipo prodotto
|
Trasformatore amperometrico
|
Corrente secondaria
|
5 A
|
Classe di precisione
|
Classe 0.5 a 3 VA
Classe 1 a 4 VA
Classe 3 a 5 VA
|
Corrente nominale [In]
|
150 A
|
Caratteristiche tecniche
Tipo trasformatore di corrente
|
Tropicalizzato per cavo
|
Rapporto trasformatore di corrente
|
150/5
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
9 kA
|
Corrente resistenza dinamica
|
2,5 Ith
|
Fattore dsicurezza massimo
|
5
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
< 720 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
3 kV
|
Installazione
|
Con viti
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
Piastra montaggio
|
Larghezza
|
Esterno: 44 mm
|
Altezza
|
Esterno: 65 mm
|
Profondità
|
Frame : 30 mm
Totale : 37 mm
|
Diametro
|
21 mm
|
Peso prodotto
|
0,175 kg
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
3 kV
|
Classe di isolamento
|
Classe B
|
Diametro esterno cavi
|
21 mm
|
Sigillatura
|
Con
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61869-2
VDE 0414
|
Certificazioni prodotto
|
CE
EAC
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
178,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,3 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|