|
|
|
METSECT5DA060
Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 600/5A- per sbarre 32x65mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PowerLogic
|
Nome prodotto
|
CT
|
Tipo prodotto
|
Trasformatore amperometrico
|
Corrente secondaria
|
5 A
|
Classe di precisione
|
Classe 0.5 a 8 VA
Classe 1 a 12 VA
|
Corrente nominale [in]
|
600 A
|
Caratteristiche tecniche
Tipo trasformatore di corrente
|
Tropicalizzato per sbarra
|
Rapporto trasformatore di corrente
|
600/5
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
36 kA
|
Corrente resistenza dinamica
|
2,5 Ith
|
Fattore dsicurezza massimo
|
5
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
< 720 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
3 kV
|
Installazione
|
Vite di bloccaggio isolata
|
Installazione
|
Barra collettrice
|
Larghezza
|
Esterno: 90 mm
Interno: 65 mm
|
Altezza
|
Esterno: 94 mm
Interno: 32 mm
|
Profondità
|
Frame : 40 mm
Totale : 87 mm
|
Peso prodotto
|
0,541 kg
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
3 kV
|
Classe di isolamento
|
Classe B
|
Apertura di barre
|
65 x 32
|
Sigillatura
|
Con
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
VDE 0414
IEC 61869-2
|
Certificazioni prodotto
|
CE
EAC
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,100 cm
|
Confezione 1: peso
|
518,500 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,823 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|