|
|
|
METSECT5GD080
PowerLogic Split Core Current Transformer - Type GD, for bar - 0800A / 5A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PowerLogic
|
Nome prodotto
|
CT
|
Tipo prodotto
|
Trasformatore amperometrico
|
Corrente secondaria
|
5 A
|
Classe di precisione
|
Classe 0.5 a 2,5 VA
|
Corrente nominale [In]
|
800 A
|
Caratteristiche tecniche
Tipo trasformatore di corrente
|
Standard per sbarra
Split core
|
Rapporto trasformatore di corrente
|
800/5
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
800 A
|
Fattore dsicurezza massimo
|
5
|
Corrente ammessa
|
48000 A durante 1 s
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
< 720 V 50 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
3 kV
|
Installazione
|
Con viti
|
Installazione
|
Guida DIN
Fastened onto a surface with screws
|
Larghezza
|
Esterno: 125 mm
Interno: 55 mm
|
Altezza
|
Esterno: 158,15 mm
Interno: 85 mm
|
Profondità
|
58 mm
|
Classe di isolamento
|
Class E
|
Apertura di barre
|
50 x 80
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
VDE 0414
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
|
Temperatura ambiente operativa
|
-5…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,154 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,4 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità