|
|
|
METSECT5HP080
Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo HP, per cavo - 0800A / 5A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PowerLogic
|
Nome prodotto
|
CT
|
Tipo prodotto
|
Trasformatore amperometrico
|
Corrente secondaria
|
5 A
|
Classe di precisione
|
Classe 1 a 5 VA
|
Corrente nominale [In]
|
800 A
|
Caratteristiche tecniche
Tipo trasformatore di corrente
|
Standard per cavo
Split core
|
Rapporto trasformatore di corrente
|
800/5
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
960 A
|
Fattore dsicurezza massimo
|
5
|
Corrente ammessa
|
48000 A durante 1 s
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
< 720 V 50 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
3 kV
|
Installazione
|
Aggancio
|
Larghezza
|
Esterno: 72,2 mm
|
Altezza
|
Esterno: 120,6 mm
|
Diametro
|
Interno: 44 mm
|
Classe di isolamento
|
Class E
|
Diametro esterno cavi
|
44 mm
|
Connessioni - morsetti
|
Cavo 2 cavi 0,5…1,5 mm² 0,5 m
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
|
Temperatura ambiente
|
-5…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
700,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,8 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità