Schneider-Electric
 
METSECT5HP100 immagine - metel
METSECT5HP100
Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo HP, per cavo - 1000A / 5A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PowerLogic
Nome prodotto CT
Tipo prodotto Trasformatore amperometrico
Corrente secondaria 5 A
Classe di precisione Classe 1 a 5 VA
Corrente nominale [In] 1000 A
Caratteristiche tecniche
Tipo trasformatore di corrente Standard per cavo
Split core
Rapporto trasformatore di corrente 1000/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 1200 A
Fattore dsicurezza massimo 5
Corrente ammessa 60000 A durante 1 s
Tensione nominale di esercizio [Ue] < 720 V 50 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui] 3 kV
Installazione Aggancio
Larghezza Esterno: 72,2 mm
Altezza Esterno: 120,6 mm
Diametro Interno: 44 mm
Classe di isolamento Class E
Diametro esterno cavi 44 mm
Connessioni - morsetti Cavo 2 cavi 0,5…1,5 mm² 0,5 m
Ambiente
Norme di riferimento DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
Temperatura ambiente -5…50 °C
Temperatura di stoccaggio -25…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,5 cm
Confezione 1: larghezza 8,5 cm
Confezione 1: profondità 14,0 cm
Confezione 1: peso 802,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 9,924 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi