Tipo trasformatore di corrente
|
Tropicalizzato per sbarra e cavo
|
Rapporto trasformatore di corrente
|
250/5
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
15 kA
|
Corrente resistenza dinamica
|
2,5 Ith
|
Fattore dsicurezza massimo
|
5
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
< 720 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
3 kV
|
Installazione
|
Aggancio
Vite di bloccaggio isolata
Con viti
|
Installazione
|
Guida DIN
Barra collettrice
Piastra montaggio
|
Larghezza
|
Esterno: 56 mm
|
Altezza
|
Esterno: 80 mm
|
Profondità
|
Frame: 43 mm
Totale: 63 mm
|
Diametro
|
27 mm
|
Peso prodotto
|
0,298 kg
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
3 kV
|
Classe di isolamento
|
Classe B
|
Diametro esterno cavi
|
27 mm
|
Apertura di barre
|
25,5 x 15,5
32,5 x 10,5
|
Sigillatura
|
Senza
|