|
|
|
METSECT5MC080
Trasformatore Amperometrico tropicalizzato- 800/5A- sbarre 10x40(20x32)(25x25)mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PowerLogic
|
Nome prodotto
|
CT
|
Tipo prodotto
|
Trasformatore amperometrico
|
Corrente secondaria
|
5 A
|
Classe di precisione
|
Classe 0.5 a 10 VA
Classe 1 a 12 VA
|
Corrente nominale [In]
|
800 A
|
Caratteristiche tecniche
Tipo trasformatore di corrente
|
Tropicalizzato per sbarra e cavo
|
Rapporto trasformatore di corrente
|
800/5
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
48 kA
|
Corrente resistenza dinamica
|
2,5 Ith
|
Fattore dsicurezza massimo
|
5
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
< 720 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
3 kV
|
Installazione
|
Con viti
Vite di bloccaggio isolata
Aggancio
|
Installazione
|
Barra collettrice
Piastra montaggio
Guida DIN
|
Larghezza
|
Esterno: 70 mm
Interno: 41 mm
|
Altezza
|
Esterno: 95 mm
Interno: 41 mm
|
Profondità
|
Frame : 45 mm
Totale : 65 mm
|
Diametro
|
32 mm
|
Peso prodotto
|
0,499 kg
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
3 kV
|
Classe di isolamento
|
Classe B
|
Diametro esterno cavi
|
32 mm
|
Apertura di barre
|
40,5 x 10,5
32,5 x 20,5
25,5 x 25,5
|
Sigillatura
|
Senza
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
VDE 0414
IEC 61869-2
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
430,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
33
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
14,7 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni