|
|
|
METSECT5VV500
Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 5000/5A - per sbarre 55x165mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PowerLogic
|
Nome prodotto
|
CT
|
Tipo prodotto
|
Trasformatore amperometrico
|
Corrente secondaria
|
5 A
|
Classe di precisione
|
Classe 0.5 a 60 VA
|
Corrente nominale [In]
|
5000 A
|
Caratteristiche tecniche
Tipo trasformatore di corrente
|
Tropicalizzato per sbarra
|
Rapporto trasformatore di corrente
|
5000/5
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
60 kA
|
Corrente resistenza dinamica
|
2,5 Ith
|
Fattore dsicurezza massimo
|
10
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
< 720 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
3 kV
|
Installazione
|
Vite di bloccaggio isolata
|
Installazione
|
Barra collettrice
|
Larghezza
|
Esterno: 175 mm
Interno: 55 mm
|
Altezza
|
Esterno: 242 mm
Interno: 165 mm
|
Profondità
|
Totale : 110 mm
|
Peso prodotto
|
3,1 kg
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
3 kV
|
Classe di isolamento
|
Classe B
|
Apertura di barre
|
165 x 55
|
Sigillatura
|
Con
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61869-2
VDE 0414
|
Certificazioni prodotto
|
CE
EAC
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
28,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
30,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,077 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,641 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni