|
|
|
METSECTR25500
TA Rogowski - 5000 A - Ø = 80 mm - lunghezza cavo = 2,4 m
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PowerLogic
|
Tipo prodotto
|
Trasduttore di corrente
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per la misura
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti 9 iEM3000 iEM3555
Acti9 Acti 9 iEM3000 iEM3565
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502A
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550A
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555A
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560A
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561A
|
Tipo trasformatore di corrente
|
Nucleo flessibile
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
Connettore volante: 2,4 m600 V
|
Misura di corrente
|
50…5000 A
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
|
Campo di misura della frequenza
|
50…1500 Hz
|
Precisione di misura
|
1 %
|
Categoria di installazione
|
IV
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Spessore
|
8 mm
|
Altezza
|
Aperto: 250 mm
|
Diametro
|
Chiuso: 80 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP67
|
Norme di riferimento
|
UL 61010-1
EN 61010-1
EN 61010-2-032
UL 61010-2-032
ANSI/IEEE C57.13
|
Certificazioni prodotto
|
UL
cURus
CE
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Temperatura ambiente operativa
|
-15…60 °C
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
39,9 cm
|
Confezione 1: peso
|
128,18 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
25
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,45 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità