|
|
|
METSECTV25006
TA 3in1 Quick Click - RJ45 - 1/3V - 25 mm - 60 A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PowerLogic
|
Tipo prodotto
|
Trasformatore amperometrico
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per la misura
|
Compatibilità gamma
|
EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2210R
EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2220R
PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5310R
PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5320R
|
Tipo trasformatore di corrente
|
Triple solid core
|
Tensione di uscita
|
0,333 V
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In]
|
60 A
|
Frequenza di rete
|
60 Hz
50 Hz
|
Precisione di misura
|
+/- 0,5%
|
Larghezza
|
76 mm
|
Altezza
|
80 mm
|
Profondità
|
Body : 60 mm
Totale : 76 mm
|
Distanza interassiale
|
25 mm
|
Apertura di barre
|
30 x 15
|
Peso prodotto
|
500 g
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 60044-8
EN 61869-2
|
Certificazioni prodotto
|
CE
UL
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
504,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
27
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
14,07 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|