|
|
|
METSEPM3255
Multimetro PM3255 - inserzione con TA - THD, Allarmi - 2IN/2OUT- Modbus
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PowerLogic
|
Nome prodotto
|
PowerLogic PM3000
|
Nome dispositivo
|
PM3255
|
Tipo prodotto
|
Strumento di misura
|
Caratteristiche tecniche
Analisi power quality
|
Fino alla 15° armonica
|
Applicazione
|
Multi-tariffa
Monitoraggio dell'energia
Sub-fatturazione
|
Tipo di misura
|
Potenza attiva e reattiva
Potenza apparente
Corrente
Tensione
Energia
Fattore di potenza
Frequenza
Distorsione armonica totale corrente THD (I)
Distorsione armonica totale tensione THD (U)
|
Supply voltage
|
100...277 V CA 45...65 Hz
173...480 V CA 45...65 Hz
100...300 V DC
|
Frequenza di rete
|
60 Hz
50 Hz
|
Corrente nominale [In]
|
5 A
1 A
|
Type of network
|
3P
3P + N
1P + N
|
Potenza assorbita in VA
|
5 VA
|
Tipo display
|
LCD retroilluminato
|
Risoluzione display
|
128 x 96 pixels
|
Tasso di campionamento
|
32 campioni/ciclo
|
Misura di corrente
|
0,02…1,2 A
0,05…6 A
|
Tipo di ingresso analogico
|
Corrente 0...5 A
Corrente 0...1 A
|
Tensione di misura
|
50…330 V CA 45...65 Hz diretto
50…330 V CA 45...65 Hz da fase a neutro
80…570 V CA 45...65 Hz diretto
80…570 V CA 45...65 Hz da fase a fase
570…999000 V CA 45...65 Hz con VT esterno
|
Campo di misura della frequenza
|
45…65 Hz
|
Numero di ingressi
|
2 digitale 0...4 mA 11...40 V DC
|
Precisione di misura
|
Corrente 0.003 0,5...6 A
Corrente 0.005 0,1...1,2 A
Tensione 0.003 50...330 V
Tensione 0.003 80...570 V
|
Classe di precisione
|
Classe 0.5S energia attiva conforme a IEC 62053-22
Classe 1 energia attiva conforme a IEC 62053-21
Classe 2 energia reattiva conforme a IEC 62053-23
Classe C energia attiva conforme a CEI EN 50470-3
|
Numero di uscite
|
2 digitale (statica)
|
Informazione visualizzata
|
Tariffa (4)
|
Protocollo porta comunicazione
|
Modbus a 9,6...38,4 kbauds
|
Protocollo porta di comunicazione
|
RS485
|
Registrazione dati
|
Registri di consumo di energia
15 allarmi
Registri delle potenze
Indicazione dell'ora
Min/max dei valori istantanei
|
Capacità memoria
|
512 kB
|
Installazione
|
Aggancio
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Norme di riferimento
|
BS EN 61557-12
IEC 61557-12
EN 61557-12
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11
IEC 62052-11
EN 62052-11
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62053-22
IEC 62053-22
EN 62052-22
BS EN 62053-23
IEC 62053-23
EN 62052-23
BS EN 61010-1
EN 61010-1
IEC 61010-1
UL 61010-1
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
|
Certificazioni prodotto
|
CE conforme a IEC 61010-1 (sicurezza)
CE conforme a EN 61557-12 (power monitor)
CE conforme a EN/IEC 61326-1 (EMC)
"UKCA" conforme a BS EN 61010-1 (sicurezza)
"UKCA" conforme a BS EN 61557-12 (power monitor)
"UKCA" conforme a BS EN 61326-1 (EMC)
CULus conforme a EN 61010-1 (sicurezza)
CULus conforme a UL 61010-1 (sicurezza)
EAC (sub-meter)
RCM
|
Larghezza
|
90 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Altezza
|
95 mm
|
Peso prodotto
|
0,26 kg
|
Ambiente
Compatibilità elettromagnetica
|
Scarica elettrostatica livello 4 conforming to IEC 61000-4-2
Suscettività ai campi elettromagnetici livello 3 conforming to IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst livello 4 conforming to IEC 61000-4-4
Test di immunità alle sovratensioni livello 4 conforming to IEC 61000-4-5
Disturbi RF condotti livello 3 conforming to IEC 61000-4-6
Campo magnetico alla frequenza di rete - test level: 0,5 mT conforming to IEC 61000-4-8
Emissioni condotte e irradiate classe B conforming to EN 55022
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Grado di protezione IP
|
IP40 pannello frontale: conforming to CEI 60529
IP20 corpo: conforming to CEI 60529
|
Umidità relativa
|
5…95 % a 50 °C
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
< 3000 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
410,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,036 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
384
|
Confezione 3: altezza
|
95,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
177,864 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|