Analisi power quality
|
Fino alla 63° armonica
|
Tipo di misura
|
Measured neutral current
Calculated ground current
|
Applicazione
|
Monitoraggio dell'energia
Monitoraggio WAGES
Gateway
Multi-tariffa
|
Tipo di misura
|
Corrente
Tensione
Frequenza
Fattore di potenza
Energia
Potenza attiva e reattiva
|
Supply voltage
|
100...300 V DC
90...528 V CA 45...65 Hz
|
Frequenza di rete
|
60 Hz
50 Hz
|
Corrente nominale [In]
|
5 A
1 A
|
Type of network
|
1P + N
3P
3P + N
|
Potenza assorbita in VA
|
16 VA a 480 V
|
Segnalazione locale
|
35 ms 120 V CA tipica
129 ms 230 V CA tipica
50 ms 125 V DC tipica
|
Tipo display
|
Senza display
|
Tasso di campionamento
|
128 campioni/ciclo
|
Misura di corrente
|
50…10000 mA
|
Tipo di ingresso analogico
|
Tensione (impedance 5 MOhm)
Corrente (impedance <= 0.3 mOhm)
|
Tensione di misura
|
20…400 V CA 45...65 Hz tra fase e neutro
20…828 V CA 45...65 Hz tra fase e fase
|
Campo di misura della frequenza
|
45…65 Hz
|
Numero di ingressi
|
4 digitale
|
Precisione di misura
|
Potenza apparente +/- 0,5%
Frequenza +/- 0,05%
Energia attiva +/- 0,2%
Energia reattiva +/- 1 %
Potenza attiva +/- 0,2%
Tensione +/- 0,1%
Fattore di potenza +/- 0.005
Corrente +/- 0.15 %
Potenza reattiva +/- 1 %
|
Classe di precisione
|
Classe 0.2S energia attiva conforme a IEC 62053-22
|
Numero di uscite
|
2 digitale
|
Informazione visualizzata
|
Tariffa (8)
|
Protocollo porta comunicazione
|
Modbus RTU e ASCII a 9,6 - 19,2 - 38,4 kbaud pari/dispari o nessuna - 2 fili, isolamento 2500 V
JBUS
Modbus TCP/IP a 10/100 Mbit/s, isolamento 2500 V
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain
BACnet IP
DNP3 sull'ethernet
|
Protocollo porta di comunicazione
|
RS485
Ethernet
|
Gateway di comunicazione
|
Ethernet/seriale
|
Registrazione dati
|
Registri di manutenzione
Registri di eventi
Registri di allarmi
Indicazione dell'ora
Registri di dati
Min/max dei valori istantanei
|
Capacità memoria
|
1,1 MB
|
Servizi web
|
Notifica allarme via e-mail
Diagnostica con pagine web predefinite
WEB Server
Visualizzazione in tempo reale dei dati
|
Ethernet service
|
SNMP-Traps
SNTP client
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di tensione: terminale a vite4
Circuito di controllo: terminale a vite2
Currenttransformer: terminale a vite6
Collegamento RS485: terminale a vite4
Ingresso digitale: terminale a vite8
Uscita digitale: terminale a vite4
Rete Ethernet: connettore RJ452
|
Installazione
|
Aggancio
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Norme di riferimento
|
CEI EN 50470-1
CEI 60529
IEC 62053-24
UL 61010-1
IEC 62053-22:2020
IEC 61557-12:2015
CEI EN 50470-3
ANSI C12.20
IEC 62053-23:2020
IEC 62052-11:2020
IEC 62052-31:2015
|
Certificazioni prodotto
|
CE conforme a IEC 61010-1
CULus conforme a UL 61010-1
BTL
|
Larghezza
|
96 mm
|
Profondità
|
72 mm
|
Altezza
|
96 mm
|
Peso prodotto
|
450 g
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Limiti ammessi di armonica in corrente classe A conforming to IEC 61000-3-2
Disturbi RF condotti livello 3 conforming to IEC 61000-4-6
Campo magnetico alla frequenza di rete livello 4 conforming to IEC 61000-4-8
Emissioni condotte e irradiate classe B conforming to EN 55022
Limitazione sbalzi di tensione, di sovratensioni o picchi conforming to IEC 61000-3-3
Scarica elettrostatica - test level: 8 kV livello 4 conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza conforming to IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst livello 4 conforming to IEC 61000-4-4
Test di immunità alle sovratensioni livello 4 conforming to IEC 61000-4-5
Test immunità cali di tensione e interruzioni conforming to IEC 61000-4-11
|
Grado di protezione IP
|
IP54 display: conforming to CEI 60529
IP30 posteriore: conforming to CEI 60529
|
Umidità relativa
|
5…95 % a 50 °C senza condensa
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 3000 m
|