Analisi power quality
|
Conforme a EN 50160: 2010 report di conformità
Conforme a IEEE 519: 2014 report di conformità
Conforme a IEC 61000-4-30: classe S misure di Power Quality
Fino alla 63° armonica
Distorsione armonica
Cattura forma d'onda
Rilevamento buchi e picchi di tensione
Programmabilità (funzionalità logiche e matematiche)
Conforme a IEC 62586 monitoraggio della Power Quality
Disturbance direction detection
Rapid voltage change
|
Applicazione
|
Monitoraggio dell'energia
Monitoraggio WAGES
|
Tipo di misura
|
Corrente
Tensione
Frequenza
Potenza attiva e reattiva totale
Potenza apparente totale
Fattore di potenza totale
Potenza attiva e reattiva per fase, RMS
Potenza apparente per fase, RMS
Fattore di potenza per fase, RMS
|
Supply voltage
|
90...415 V CA 45...65 Hz +/- 10 %
110...415 V DC +/- 10 %
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
60 Hz
|
Corrente nominale [In]
|
1 A
5 A
10 A
|
Numero di poli
|
3P + N
3P
1P + N
|
Potenza assorbita in VA
|
18 VA a 415 V CA
|
Tipo display
|
Display TFT LCD a colori
|
Risoluzione display
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Tasso di campionamento
|
256 campioni/ciclo
|
Misura di corrente
|
50…10000 mA
|
Tipo di ingresso analogico
|
Tensione (impedance 5 MOhm)
Corrente (impedance 0,3 mOhm)
|
Tensione di misura
|
57…400 V CA 42...69 Hz tra fase e neutro
100…690 V CA 42...69 Hz tra fase e fase
|
Campo di misura della frequenza
|
42…69 Hz
|
Numero di ingressi
|
3 digitale 30 V CA
3 digitale 60 V DC
|
Precisione di misura
|
Corrente +/- 0,1%
Tensione +/- 0,1%
Energia attiva +/- 0,2%
|
Classe di precisione
|
Classe 0.2S energia attiva conforme a IEC 62053-22
Classe 0.2 energia attiva conforme a ANSI C12.20
Classe 0.2 potenza attiva conforme a IEC 61557-12
Classe 0.5S energia reattiva conforme a IEC 62053-24
Classe 0.5 fattore di potenza conforme a IEC 61557-12
Classe 0.2 tensione conforme a IEC 61557-12
Classe 0.2 corrente conforme a IEC 61557-12
|
Numero di uscite
|
1 impulso
|
Informazione visualizzata
|
Tensione
Corrente
Frequenza
Potenza
Consumo di energia
Distorsione armonica
|
Protocollo porta comunicazione
|
Modbus RTU a 115 kbauds - 2 fili
ION a 115 kbauds - 2 fili
DNP3
IEC 61850
Modbus TCP/IP
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain a 10/100 Mbit/s
RSTP 801.1d 2004
|
Protocollo porta di comunicazione
|
Ethernet
Morsettiera a vite: RS485
|
Protocollo di comunicazione
|
IPv6 (internet protocol)
|
Registrazione dati
|
Min/max dei valori istantanei
Salvataggio forma d'onda
Sequenza registrazione eventi
Indicazione dell'ora
Registri di allarmi
Tendenze/previsioni
Salvataggio buchi e picchi
Salvataggio armoniche
Sincronizzazione GPS
Registri di dati
Registri di eventi
50 data recorders
|
Capacità memoria
|
512 MB
|
Servizi web
|
Home page personalizzabile
Upload/download file con FTP
File upload/download via SFTP
WEB Server
Notifica allarme via e-mail
Viewing of captured waveform (FTP)
Viewing of captured waveform (web)
"HTTPS server"
|
Servizio di comunicazione
|
Notifica e-mail SMTP
Supporto RSTP
Sincronizzazione ora NTP
DHCP
PTP time synchronization
|
Cybersecurity
|
Abilita / disabilita le porte di comunicazione
Password di protezione
Syslog protocol support
Robust security logs
Indurimento porte
|
Installazione
|
Incasso
|
Supporto di montaggio
|
Struttura
|
Categoria di installazione
|
III
|
Safety Construction
|
III400…690 V conforming to IEC 61010-1:ed. 3
III400…690 V conforming to EN 61010-1:ed. 3
III347…600 V conforming to UL 61010-1:ed. 3
III347…600 V conforming to CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3
|
Norme di riferimento
|
IEC 61557-12
IEC 62052-11
IEC 62053-24
IEC 62053-22
IEEE 1588
IEC 62586-2
IEC 61326-1
|
Certificazioni prodotto
|
CE
CULus
N998
|
Larghezza
|
96 mm
|
Profondità
|
77,5 mm
|
Altezza
|
96 mm
|
Peso prodotto
|
581 g
|