Schneider-Electric
 
MIP10106 immagine - metel
MIP10106
Centralino Resi9 MP parete 6 moduli bianco porta opaca
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma "Resi9"
Nome prodotto "Resi9 MP"
Tipo prodotto Cassetta
Modello pulsantiera Contenitore modulare
Nb of 18 mm modules per row 6
Nb of horizontal rows 1
Type of door Piana
Larghezza Esterno: 160 mm
Altezza Esterno: 198 mm
Profondità Esterno: 95,5 mm
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera Superficie
Passo 9 mm 12
Numero totale di moduli (18 mm) 6
Corrente nominale [In] 63 A
Tipo di guida Guida asimmetrica 35 mm
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Ingresso cavi 1 flangia in condotto
1 flangia nuda
Funzione blocco terminale Senza
Materiale contenitore Parte posteriore: tecnoplastica
Porta: tecnoplastica
Lato frontale: tecnoplastica
Profondità interna 74 mm
Colore Porta: bianco (RAL 9003)
Lato frontale: bianco (RAL 9003)
Mercato Residenziale
Ambiente
Norme di riferimento IEC 61439-1
IEC 61439-3
CEI 60670-1
CEI 60670-24
Marchi qualità IMQ
Resistenza al fuoco Porta: 650 °C
Parte posteriore: 650 °C
Lato frontale: 650 °C
Grado di protezione IP IP40
Grado di protezione IK IK07
Temperatura ambiente operativa -25…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,6 cm
Confezione 1: larghezza 16,0 cm
Confezione 1: profondità 19,8 cm
Confezione 1: peso 400,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 18
Confezione 2: altezza 52,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 7,3 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 288
Confezione 3: altezza 120,0 cm
Confezione 3: larghezza 80,0 cm
Confezione 3: profondità 120,0 cm
Confezione 3: peso 128,8 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months