Schneider-Electric
 
MIP10312 immagine - metel
MIP10312
Centralino Resi9 MP parete 36 (3x12) moduli bianco porta opaca
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Resi9
Nome prodotto Resi9 MP
Tipo prodotto Cassetta
Modello pulsantiera Contenitore modulare
Nb of 18 mm modules per row 12
Nb of horizontal rows 3
Type of door Piana
Larghezza Esterno: 268 mm
Altezza Esterno: 478 mm
Profondità Esterno : 102 mm
Caratteristiche tecniche
Installazione centralino A parete
Passo 9 mm 24
Numero totale di moduli (18 mm) 36
Corrente nominale [In] 63 A
Tipo di guida Guida asimmetrica 35 mm
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Ingresso cavi 1 flangia in condotto
1 flangia nuda
Funzione morsetto Senza
Materiale contenitore Parte posteriore: Tecnoplastica
Porta: Tecnoplastica
Lato frontale: Tecnoplastica
Profondità interna 80 mm
Colore Porta: bianco (RAL 9003)
Lato frontale: bianco (RAL 9003)
Mercato Residenziale
Ambiente
Norme di riferimento IEC 61439-1
IEC 61439-3
CEI 60670-1
CEI 60670-24
Marchi qualità IMQ
Resistenza al fuoco Porta: 650 °C
Parte posteriore: 650 °C
Lato frontale: 650 °C
Grado di protezione IP IP40
Grado di protezione IK IK07
Temperatura ambiente -25…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 10,2 cm
Confezione 1: larghezza 26,8 cm
Confezione 1: profondità 47,8 cm
Confezione 1: peso 1,36 kg
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 52,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 5,54 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 64
Confezione 3: altezza 120,0 cm
Confezione 3: larghezza 80,0 cm
Confezione 3: profondità 120,0 cm
Confezione 3: peso 100,64 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free
Mercury free
RoHS exemption information
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months