|
|
|
MIP30312T
Fronte Resi9 MP incasso 36 (3x12) moduli bianco porta traslucida
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"Resi9"
|
Tipo prodotto
|
Lato anteriore
|
Tipo di piastra frontale
|
Trasparente
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
"Resi9" "Resi9 MP"
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera
|
Ad incasso
|
Tipo di pannello frontale
|
Traslucido
|
Numero di file orizzontali
|
3
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
12
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
36
|
Materiale contenitore
|
Porta: tecnoplastica
Lato frontale: tecnoplastica
|
Larghezza
|
Esterno: 294 mm
|
Altezza
|
Esterno: 502 mm
|
Profondità
|
Parete : 13 mm
Esterno : 18 mm
|
Colore
|
Lato frontale: bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60695-2-11
EN 50102
IEC 529
|
Resistenza al fuoco
|
Porta: 650 °C
Lato frontale: 650 °C
|
Grado di protezione IK
|
IK07
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
29,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
50,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
628,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
52,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,288 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
120,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
112,608 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|