|
|
|
MIP30312U
Fronte centralino TLC Resi9 MP incasso 36 (3x12) mod bianco porta opaca
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"Resi9"
|
Tipo prodotto
|
Lato anteriore
|
Tipo di piastra frontale
|
Finestrato
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
"Resi9" "Resi9 MP"
LexCom Home FIX DIN guida DIN
LexCom Home FIX BOX fissaggio
LexCom Home FIX SCREW accessorio vite di fissaggio
LexCom Home FIX CABLE blocco cavi
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera
|
Ad incasso
|
Attrezzature fornite
|
1 rete
|
Potenza dissipata in W
|
47 W
|
Tipo di pannello frontale
|
Piana
|
Numero di file orizzontali
|
3
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
12
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
36
|
Materiale contenitore
|
Porta: tecnoplastica
Lato frontale: tecnoplastica
|
Peso prodotto
|
1 kg
|
Larghezza
|
Esterno: 294 mm
|
Altezza
|
Esterno: 502 mm
|
Profondità
|
Esterno: 18 mm
|
Colore
|
Lato frontale: bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI 60670-1
EN 60695-2-11
CEI 60529
CEI 60670-24
CEI 62262
|
Resistenza al fuoco
|
Porta: 750 °C conforme a EN 60695-2-11
Lato frontale: 750 °C conforme a EN 60695-2-11
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforme a CEI EN 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to EN/IEC 62262
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
50,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,46 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
53,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,35 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
120,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
161,6 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|