|
|
|
MTN2300-6034
Prese SCHUKO, protezione, senza vite, antracite, System Design
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Merten
|
Nome prodotto
|
System Design
|
Tipo prodotto
|
Presa
|
Device presentation
|
Mechanism with fixing frame and central plate
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Tipologia fissaggio
|
Con viti e morsetti
|
Applicazione
|
Alimentazione
|
Numero di prese
|
1
|
Configurazione poli di uscita
|
2P + E
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Presa standard
|
CEE 7/3
|
Schermo
|
With shutter
|
Corrente nominale
|
16 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
250 V
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Colore
|
Antracite (RAL 7024)
|
Materiale
|
Termoplastica
|
Trattamento superficiale
|
Verniciata
|
Finitura superficie
|
Opaco
|
Collegamenti - morsetti
|
Terminali senza viti
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Larghezza
|
71 mm
|
Altezza
|
71 mm
|
Profondità
|
40 mm
|
Norme di riferimento
|
DIN 49440
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,100 cm
|
Confezione 1: peso
|
84,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
9,400 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
18,100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
27,100 cm
|
Confezione 2: peso
|
942,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 3
|
40
|
Confezione 3: altezza
|
20,300 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,400 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,500 cm
|
Confezione 3: peso
|
4,128 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|