|
|
|
MTN2330-0414
Placca ctl Schuko prot antr SysM
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Merten
|
Aesthetic name
|
M-Arc
M-Smart
M-Elegance
M-Star
M-Plan
System M
M-Plan glass
|
Tipo prodotto
|
Piastra centrale
|
Presentazione del dispositivo
|
Placca centrale
|
Configurazione poli di uscita
|
2P + E
|
Outlet standard deviation
|
Tedesco
|
Info aggiuntive presa
|
Chiuso
|
Colour
|
Antracite (RAL 7024)
|
Caratteristiche tecniche
Numero di serie
|
1 serie
|
Tipologia fissaggio
|
Innesto
|
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
18,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
9,300 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
18,200 cm
|
Confezione 2: profondità
|
27,400 cm
|
Confezione 2: peso
|
296,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 3
|
40
|
Confezione 3: altezza
|
20,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,300 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,400 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,550 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|