|
|
|
MTN3300-6035
Copritasto, bianco loto, System Design
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Merten
|
Tipo prodotto
|
Bascula
|
Aesthetic name
|
System Design
|
Colore
|
Bianco loto (RAL 9003)
|
Caratteristiche tecniche
Numero di interruttori
|
1
|
Applicazione prodotto
|
Interrurttore
|
Tipologia fissaggio
|
Con griffa
|
Finitura superficie
|
Lucido
|
Materiale
|
Termoplastica
|
Altezza
|
71 mm
|
Larghezza
|
71 mm
|
Profondità
|
27 mm
|
Grado di protezione ip
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,900 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,100 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
22,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
9,800 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
12,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
16,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
304,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 3
|
90
|
Confezione 3: altezza
|
20,200 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,600 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,200 cm
|
Confezione 3: peso
|
3,114 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|