|
|
|
MTN391619
Cop.cieca bianco brill.System M
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Merten
|
Aesthetic name
|
M-Elegance
System M
M-Plan glass
M-Plan
M-Arc
M-Smart
M-Star
|
Tipo prodotto
|
Tenda
|
Device presentation
|
Cover plate with fixing frame
|
Colore
|
Bianco artico (RAL 9010)
|
Informazioni aggiuntive
|
Con supporto ad anello
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Tipologia fissaggio
|
Con viti e morsetto
|
Finitura superficie
|
Lucido
|
Materiale
|
Policarbonato
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,100 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,100 cm
|
Confezione 1: peso
|
32,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
7,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
7,600 cm
|
Confezione 2: profondità
|
12,400 cm
|
Confezione 2: peso
|
194,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 3
|
120
|
Confezione 3: altezza
|
19,500 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,700 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,200 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,054 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|