|
|
|
MTN4025-6535
Cornice D-Life, due slot per presa rasoio, bianco loto
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Merten
|
Aesthetic name
|
D-Life
|
Tipo prodotto
|
Cornice coperchio
|
Caratteristiche tecniche
Numero di serie
|
2 serie
|
Colore
|
Bianco loto (RAL 9003)
|
Finitura superficie
|
Lucido
|
Materiale
|
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Altezza
|
90 mm
|
Larghezza
|
163 mm
|
Profondità
|
12 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
25,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
8,9 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
12,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
16,2 cm
|
Confezione 2: peso
|
305,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 3
|
90
|
Confezione 3: altezza
|
18,5 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
3,15 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|