|
|
|
MTN4030-6535
Cornice D-Life, 3 slot, bianco loto
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Merten
|
Aesthetic name
|
D-Life
|
Tipo prodotto
|
Cornice coperchio
|
Caratteristiche tecniche
Numero di serie
|
3 serie
|
Colore
|
Bianco loto (RAL 9003)
|
Finitura superficie
|
Lucido
|
Materiale
|
Termoplastica
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Altezza
|
90 mm
|
Larghezza
|
234 mm
|
Profondità
|
12 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
38,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
9,700 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
12,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
23,800 cm
|
Confezione 2: peso
|
254,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 3
|
30
|
Confezione 3: altezza
|
20,500 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,400 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,300 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,888 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|