Schneider-Electric
 
MTN4530- metel
MTN4530-0000
Presa 1xRJ45 insert 8 cat 6A iso
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Inserti Merten
Tipo prodotto Presa dati
Device presentation Mechanism with fixing frame
Montaggio dispositivo Incasso
Caratteristiche tecniche
Tipologia fissaggio Con viti e morsetti
Tipo di connettore RJ45
Numero di prese 1
Senso di installazione Inclinato
Info aggiuntive presa Suitable for one connector
Usable in design
Tipo di prese dati RJ45 cat.6a
Grado di protezione IP IP20
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,700 cm
Confezione 1: larghezza 7,600 cm
Confezione 1: profondità 7,700 cm
Confezione 1: peso 132,000 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 19,800 cm
Confezione 2: larghezza 30,500 cm
Confezione 2: profondità 40,600 cm
Confezione 2: peso 6,998 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi