|
|
|
MTN463500
presa telefonica RJ12 6 poli
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Merten
|
Tipo prodotto
|
Presa telefono
|
Presentazione del dispositivo
|
Mechanism with fixing frame
|
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Caratteristiche tecniche
Tipologia fissaggio
|
Con viti
|
Tipo presa telefonica
|
RJ12 (6
|
Info aggiuntive presa
|
With ring support
|
Altezza
|
71 mm
|
Larghezza
|
71 mm
|
Grado di protezione ip
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
48,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
19,700 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,162 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|