Schneider-Electric
 
MTN6194- metel
MTN6194-6036
4 Pulsanti Small Push Button KNX Acciaio 
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma KNX
Aesthetic name System Design
Tipo prodotto Bascula
Tipo di bus KNX
Colore Acciaio inossidabile
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo Incasso
Materiale Plastica
Colore Acciaio inossidabile
Trattamento superficiale Verniciata
Ambiente
Grado di protezione ip IP20
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,600 cm
Confezione 1: larghezza 7,300 cm
Confezione 1: profondità 7,500 cm
Confezione 1: peso 7,100 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 300
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 2,738 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi