|
|
|
MTN6221-0414
Unità di controllo temperatura ambiente senza display, antracite, SystemM
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Merten
|
Aesthetic name
|
M-Plan
System M
M-Star
M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
M-Smart
|
Tipo prodotto
|
Termostato
|
Device presentation
|
Mechanism with fixing frame and central plate
|
Applicazione
|
Room
|
Colore
|
Antracite (RAL 7024)
|
Caratteristiche tecniche
Tipo tecnologia
|
Elettronico
|
Tipo di bus
|
KNX
|
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Materiale
|
Plastica
|
Colore
|
Antracite
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
72,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
20,100 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,400 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,966 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|