|
|
|
MTN6270-0015
Merten System Design - fixing frame - for 3-module box
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Merten
|
Aesthetic name
|
System Design
D-Life
|
Tipo prodotto
|
Fissaggio
|
Device presentation
|
Prodotti base
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di fissaggio
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
KNX controllore ambiente
|
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Tipologia fissaggio
|
Con viti
|
Installazione
|
In a 3 module wall box
|
Lunghezza
|
108,3 mm
|
Altezza
|
1,5 mm
|
Larghezza
|
70,8 mm
|
Materiale
|
Metallo
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
0,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
68,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
150
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,505 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|