Schneider-Electric
 
MTN627860 immagine - metel
MTN627860
Pulsantiera multifunzione quadrupla plus, alluminio, SystemM
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma KNX
Aesthetic name M-Star
System M
M-Plan
M-Arc
M-Elegance
M-Smart
M-Plan glass
Tipo prodotto Pulsante
Tipo di bus KNX
Colore Alluminio
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo Incasso
Numero di tasti FUNZIONE 8
Segnalazione locale LED
Posizione marcatura Marcatura sul portaetichette
Materiale Plastica opaco
Colore Alluminio
Trattamento superficiale Verniciata
Ambiente
Grado di protezione IP IP20
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,2 cm
Confezione 1: larghezza 7,4 cm
Confezione 1: profondità 7,4 cm
Confezione 1: peso 71,0 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 60
Confezione 2: altezza 18,5 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 4,73 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months