Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

MTN639125 |
Schneider-Electric
 
MTN639125 immagine - metel
MTN639125
Comando valvole termoelettriche da 230 V
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto KNX
Tipo Prodotto Azionamento valvola termoelettrica
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di esercizio [ue] 230 V
Ambiente
Grado Di Protezione Ip IP54
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,600 cm
Confezione 1: larghezza 8,400 cm
Confezione 1: profondità 10,600 cm
Confezione 1: peso 140,000 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 35
Confezione 2: altezza 20,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,700 cm
Confezione 2: profondità 40,800 cm
Confezione 2: peso 5,320 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months