|
|
|
MTN644592
Ingresso binario REG-K/8x10
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
KNX
|
Tipo prodotto
|
Ingresso binario
|
Tipo di bus
|
KNX
|
Caratteristiche tecniche
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Montaggio
|
Guida DIN
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
10 V CA 50 Hz
|
Tipo di uscita
|
Fornire tensione segnale
|
Numero di ingressi
|
8
|
Tipo ingresso
|
Binario
|
Segnalazione locale
|
LED
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,900 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
234,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,734 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|