|
|
|
MTN644992
Ingresso binario REG-K/4x230
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
KNX
|
Tipo prodotto
|
Ingresso binario
|
Tipo di bus
|
KNX
|
Caratteristiche tecniche
Total number of 18 mm modules
|
2,5
|
Montaggio
|
Guida DIN
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230 V CA 50 Hz
|
Numero di ingressi
|
4
|
Tipo ingresso
|
Binario
|
Segnalazione locale
|
LED
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
156,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,17 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|