|
|
|
MTN646991
Unità di comando 0-10 V REG-K 3 canali con modalità manuale
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
KNX
|
Tipo prodotto
|
Unità di controllo 0-10 V
|
Modalità operativa
|
Sistema bus KNX
Manuale
|
Tipo di bus
|
KNX
|
Caratteristiche tecniche
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
100...240 V CA 50...60 Hz
|
Corrente di ingresso
|
0,12…100 mA
|
Tipo uscita analogica
|
Tensione
|
Range uscita analogica
|
1...10 V
|
Numero di uscite
|
3
|
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Tipo di carico
|
Lampade a incandescenza: <= 1600 W, 100 V CA
Lampade a incandescenza: <= 3600 W, 230 V CA
Lampade a incandescenza: <= 3840 W, 240 V CA
Lampade alogene: <= 1086 W, 100 V CA
Lampade alogene: <= 2500 W, 230 V CA
Lampade alogene: <= 2608 W, 240 V CA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 1086 VA, 100 V CA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 2500 VA, 230 V CA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 2608 VA, 240 V CA
Capacitiva: , 16 A, 200 µF, 100...240 V CA
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
340,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,580 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|