|
|
|
MTN647393
Attuatore di commutazione REG-K/2x230/16 con modalità manuale
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAR 18, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
KNX
|
Tipo prodotto
|
Attuatore interruttore
|
Modalità operativa
|
Manuale
|
Tipo di bus
|
KNX
|
Informazioni aggiuntive sul dispositivo modulare
|
Collegabile con più fasi
|
Numero di contatti
|
2
|
Caratteristiche tecniche
Numero totale di moduli (18 mm)
|
2,5
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
100...240 V
|
Frequenza di rete
|
50...60 Hz
|
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Tipo di carico
|
Lampade a incandescenza: <= 3600 W, 230 V CA
Lampade alogene: <= 2500 W, 230 V CA
Lampade a incandescenza: <= 1600 W, 100 V CA
Lampade a incandescenza: <= 3840 W, 240 V CA
Lampade alogene: <= 1086 W, 100 V CA
Lampade alogene: <= 2608 W, 240 V CA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 1086 VA, 100 V CA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 2500 VA, 230 V CA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 2608 VA, 240 V CA
Capacitiva: , 16 A, 200 µF, 100...240 V CA
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
200,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
20,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
31,100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
42,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,382 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|