Presentazione
Gamma prodotto
|
KNX
|
Tipo prodotto
|
Attuatore interruttore
|
Modalità operativa
|
Manuale
|
Tipo di bus
|
KNX
|
Informazioni aggiuntive sul dispositivo modulare
|
Collegabile con più fasi
|
Numero di contatti
|
8
|
Caratteristiche tecniche
Numero totale di moduli (18 mm)
|
8
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Tensione nominale di esercizio [ue]
|
100...240 V
|
Frequenza di rete
|
50...60 Hz
|
Corrente nominale [in]
|
16 A
|
Tipo di carico
|
Lampade a incandescenza: <= 3600 W, 230 V CA
Lampade alogene: <= 2500 W, 230 V CA
Lampade a incandescenza: <= 1600 W, 100 V CA
Lampade a incandescenza: <= 3840 W, 240 V CA
Lampade alogene: <= 1086 W, 100 V CA
Lampade alogene: <= 2608 W, 240 V CA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 1086 VA, 100 V CA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 2500 VA, 230 V CA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 2608 VA, 240 V CA
Capacitiva: , 16 A, 200 µF, 100...240 V CA
|
Ambiente
Grado di protezione ip
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
28,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
626,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,148 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|