|
|
|
MTN648493
Attuatore di commutazione REG-K/12x230/16 con modalità manuale
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
KNX
|
Tipo prodotto
|
Attuatore interruttore
|
Modalità operativa
|
Manuale
|
Tipo di bus
|
KNX
|
Informazioni aggiuntive sul dispositivo modulare
|
Collegabile con più fasi
|
Numero di contatti
|
12
|
Caratteristiche tecniche
Numero totale di moduli (18 mm)
|
12
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230 V
|
Frequenza di rete
|
50...60 Hz
|
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Tipo di carico
|
Lampade a incandescenza: <= 3600 W, 230 V CA
Lampade alogene: <= 2500 W, 230 V CA
Capacitiva: , 16 A, 200 µF, 230 V CA
Lampade fluorescenti: <= 2500 VA, 230 V CA
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
27,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
888,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,920 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|