|
|
|
MTN648704
Attuatore veneziane REG-K/4x24/6 con modalità manuale
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
KNX
|
Tipo prodotto
|
Attuatore cieco
|
Modalità operativa
|
Sistema bus KNX
Manuale
|
Tipo di bus
|
KNX
|
Caratteristiche tecniche
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
24 V DC
|
Corrente nominale [In]
|
6 A
|
Numero di uscite
|
4
|
Tipo di carico
|
Motore: , 24 V DC
|
Segnalazione locale
|
LED
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
374,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
19,700 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
41,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,126 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|