|
|
|
MTN6500-0101
Accoppiatore SpaceLogic KNX
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
SpaceLogic KNX
|
Gamma
|
SpaceLogic KNX
|
Tipo prodotto
|
Accoppiatore
|
Applicazione prodotto
|
Sistema bus KNX
|
Tipo di bus
|
KNX
|
Caratteristiche tecniche
Total number of 18 mm modules
|
1
|
Montaggio
|
Guida DIN
|
Corrente ingresso alimentatore
|
5 mA
3 mA
|
Materiale
|
PC
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
KNX
KNX long frame
KNX data security
|
Tipo di controllo
|
2 pulsanti
|
Segnalazione locale
|
3 LED
|
Funzione disponibile
|
Supports KNX Secure
|
Mercato
|
Commercial
Residenziale
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Umidità relativa
|
5…93 %
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-5…45 °C
|
Norme di riferimento
|
Direttiva EMC
EN 50491-3
EN 50491-5-2
EN 50491-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 50581 : 2012
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
93,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,311 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|