|
|
|
MTN6513-1202
Alimentatore 640mA SpaceLogic KNX
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
SpaceLogic KNX
|
Tipo prodotto
|
Alimentazione
|
Tipo di bus
|
KNX
|
Topologia
|
TP256
|
Apparecchiatura fornita
|
Line choke
|
Colore
|
Bianco
|
Caratteristiche tecniche
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Tensione nominale
|
180…264 V CA 50...60 Hz
|
Consumo massimo in W
|
2,9 W
|
Maximum short-circuit current
|
1,5 A
|
Massima corrente di uscita
|
640 mA
|
Tensione di uscita
|
30 V CC
|
Tipo alimentatore
|
SELV
|
Segnalazione locale
|
LED
|
Connessioni - morsetti
|
0,5...4 mm² morsetto a vite per solido cavo
0,5...4 mm² morsetto a vite per a trefolo cavo
0,5...2,5 mm² morsetto a vite per stranded with sleeve cavo
|
Altezza
|
90 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
65 mm
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-5…45 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
93 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Comandi
|
89/336/EEC - compatibilità elettromagnetica
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
351 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
28
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,774 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
224
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
98,192 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|