|
|
|
MTN6705-0008
Master Commutazione 8ch/Veneziane 4 ch 16A SpaceLogic KNX
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
SpaceLogic KNX
|
Tipo prodotto
|
Combined blind relay
|
Modalità operativa
|
Sistema bus KNX
|
Tipo di bus
|
KNX
|
Rated input
|
ON/OFF status:
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Guida DIN
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
250 V CA 50/60 Hz
|
Corrente nominale [In]
|
16 A
10 A
|
Numero di uscite
|
8
4
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
380 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,904 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|