|
|
|
MTN683901
Alimentatore di emergenza REG
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
KNX
|
Tipo prodotto
|
Alimentazione d'emergenza
|
Tipo di bus
|
KNX
|
Caratteristiche tecniche
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Frequenza di rete
|
50...60 Hz
|
Segnalazione locale
|
LED
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,900 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
278,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
19,900 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,400 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,400 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,154 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|