|
|
|
MTN6921-0001
Comando valvole KNX con LED di stato e 2 ingressi
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
KNX
|
Tipo prodotto
|
Valvola motorizzata
|
Tipo di bus
|
KNX
|
Rated input
|
Tensione segnale (SELV): 2 Binario
|
Caratteristiche tecniche
Alimentazione
|
Alimentazione di tensione su bus
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
24 V
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP21
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
300,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
20,600 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
31,300 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,700 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,370 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|