Schneider-Electric
 
MUR35052 immagine - metel
MUR35052
Mureva accessorio pulsante arresto di emergenza ripristino a chiave
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Mureva Styl
Tipo prodotto Pulsante chiave di emergenza
Presentazione del dispositivo Meccanismo
Colore Pulsante: rosso
Piastra copertura: giallo
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo Parete
Incasso
Tipo tecnologia Elettromeccanico
Tipo di serratura 455
Corrente nominale 3 A
Tensione nominale di impiego [Ue] 240 V CA
Condizioni d'impiego Interno/esterno
Materiale ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Tipologia fissaggio Con viti
Altezza 71 mm
Larghezza 71 mm
Profondità 80 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Ambiente
Marchi qualità "EAC"
CE
Grado di protezione ip IP55
Grado di protezione IK IK08
Ritardo di fiamma Autoestinguente 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente -5…40 °C
Temperatura di stoccaggio -25…55 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,7 cm
Confezione 1: larghezza 8,5 cm
Confezione 1: profondità 9,3 cm
Confezione 1: peso 165,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 2,298 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi