|
|
|
MUR37911
Mureva base singola
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Mureva Styl
|
Tipo prodotto
|
Scatola di montaggio
|
Compatibilità gamma
|
Mureva Styl Cassetta
|
Colore
|
Grigio (RAL 7016)
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo
|
Parete
|
Numero di serie
|
1 serie
|
Ingresso cavi
|
Entrata facilitata
|
Condizioni d'impiego
|
Interno/esterno
|
Materiale
|
PP (polipropilene)
SEBS
|
Lunghezza
|
76 mm
|
Altezza
|
54 mm
|
Larghezza
|
76 mm
|
Profondità
|
54 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Ambiente
Marchi qualità
|
AENOR
NF
|
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Grado di protezione IK
|
IK08
|
Ritardo di fiamma
|
Autoestinguente 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Temperatura ambiente operativa
|
-5…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…55 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
69,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
8,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
16,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
39,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
788,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S04
|
Numero di unità per confezione 3
|
60
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,482 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes