|
|
|
NSY2FAN230T
Piastra di ventilazione 2 ventole
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Piastra ventole 19"
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Sistemi di controllo termico
|
Applicazione
|
Ventilazione
|
Apparecchiatura fornita
|
Otturatore
Led switch
Senza cavo
|
Colore
|
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
Flusso d'aria
|
152 m3/h
90 ft3/h
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Actassi KDB
|
Composizione dispositivo
|
2 ventilatore
|
Funzione disponibile
|
Termostato
|
Materiale
|
Sheet steel verniciato
|
Installazione
|
Parte inferiore della cassetta
Lato frontale della cassetta
Cima del contenitore
|
Tipo di fissaggio
|
Dado a gabbia: M6
|
Collegamento elettrico
|
Cavi morsettiera
|
Altezza
|
132 mm
|
Larghezza
|
486 mm
|
Profondità
|
52 mm
|
Peso prodotto
|
2,5 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
0…55 °C
|
Livello di rumore
|
42 dB
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
50,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,5 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
85,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
164,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|